Système de manutention pour matériaux de construction
![](/fileadmin/_processed_/5/4/csm_ZIM_BIL_SYS_01SYS003741-01__SALL__AIN__V1_41d431e162.png)
Défi
Manipulation de diverses pierres par couches successives.
Solution
Les couches sont saisies de manière centrée et fermante à l'aide d'une pince parallèle Servo. Pour une manipulation sûre, les mâchoires de préhension ont un revêtement spécial.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Entraînement servomoteur AC
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | électrique |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 640 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 210 [kg] |
Composants standard intégrés